Boxstöd för PEMSA-trådkorgsbricka
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Verktygsfri installation
- Idealisk för brickdjup upp till 100 mm
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT BOX 0201_033
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.