5000 Balkklämsats, Stål, HD, 400 mm, 3–30 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
5000 Balkklämsats, Stål, HD, 400 mm, 3–30 mm Fläns
Katalog#: 5400HD
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Products
Design
- C-profilsystem
- Balkklämma och profil ingår
Specifikationer
Produktattribut
| A | Statisk belastning 1 F1 | Statisk belastning 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Fallstudie
Katalog
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.