vinkelkonsol, stål, PG, 6,3 mm hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Items
Design
- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, gängstång, S-krokar eller kedja från betong eller trä
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.