All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH5637.jpg image

TBHS gięte Okrągły kanał mocowania z reduktorem dźwięku, kształt V.

Wspornik wentylacyjny z izolacją z gumy EPDM do stosowania przy okrągłej wentylacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
TBHS Zginane okrągłe mocowanie kanału z reduktorem dźwiękowym, kształt „V”
PH19887.jpg image

Wieloprzyłączeniowy

Sejsmiczne mocowanie do konstrukcji betonowych lub drewnianych, które rozkłada obciążenie na dwie kotwy.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wielo- zaczep, 14 mm Otworu 1, 14 mm Otworu 2
Wielo- zaczep, 20 mm Otworu 1, 14 mm Otworu 2
PH31697.jpg image

Nakrętka kanału blokującego drążka nVent CADDY

Proste rozwiązanie do wielopoziomowych instalacji trapezowych lub profili strut, mocowanych do ściany. Zaprojektowane do stosowania w konfiguracji profilu strut z otwartą stroną skierowaną w górę lub w dół.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka do profili nVent CADDY Rod Lock, M10 Pręta
Nakrętka do profili nVent CADDY Rod Lock, M8 Pręta
PH22362.jpg image

Zacisk zatrzaskowy kabla LR

Łatwa metoda mocowania na młotek do kołnierza ze stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk LR do przewodów, 3–6 mm Kołnierz, 8–15 mm OD
Zacisk LR do przewodów, 6–12 mm Kołnierz, 8–15 mm OD
PH5744.jpg image

Szpula przewodu

Szpule lin stalowych są dostępne luzem, co pozwala instalatorom dostosować systemy nVent CADDY Speed ​​Link do dowolnego projektu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szpula, 1,5 mm Linki, 300 m
Szpula, 1,5 mm Linki, 50 m
Szpula, 2 mm Linki, 300 m
Szpula, 2 mm Linki, 100 m
Szpula, 3 mm Linki, 300 m
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Uchwyt wielofunkcyjny

Elastyczny beznarzędziowy wspornik prętów/drutu do puszek elektrycznych, kabli i kanałów kablowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wielofunkcyjny klips, M4, M10 Pręta, 4,8 mm Drutu, 3–9.5 mm Kołnierz, 6,5 mm Otworu
PH41595.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym końcem gwintowanym

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość, M6 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość, M8 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość, M6 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość, M8 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 3 m Długość, M6 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 3 m Długość, M8 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 2 mm Linki, 2 m Długość, M8 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 2 mm Linki, 3 m Długość, M8 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 2 mm Linki, 5 m Długość, M6 Pręta
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 2 mm Linki, 5 m Długość, M8 Pręta
PH39425.jpg image

Podstawa montażowa z przesunięciem zacisku kablowego

Przesunięta podstawa montażowa do zacisku kablowego zapobiega bezpośredniemu stykaniu się kabla z konstrukcją. Może być zainstalowany w dwóch różnych kierunkach, co pozwala na wiele odległości przesunięcia.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przesunięta podstawa montażowa do klamry kablowej