Wire Basket Tray Ground Bolt
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations where a separate ground wire is required. Engineered with a heavy-duty copper construction, this bolt allows the ground wire to run directly through it, enabling a secure connection to each tray section. This offering facilitates safety and compliance in environments where UL certification or grounding standards are mandatory.
Ideal for use in commercial and industrial settings, the Ground Bolt simplifies the grounding process while maintaining high performance and durability. Its straightforward installation and solid copper build make it a trusted choice for professionals seeking dependable grounding hardware.
Funkcje
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and can protect assets in case of a lightning strike
Specyfikacje
Arkusz danych
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.