PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
nr katalogowy: WBTQBCLIPEG
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowego sprzętu
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
- Quick and easy to use
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.