Wielofunkcyjny klips, M4, M10 Pręta, 4,8 mm Drutu, 3–9.5 mm Kołnierz, 6,5 mm Otworu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wielofunkcyjny klips, M4, M10 Pręta, 4,8 mm Drutu, 3–9.5 mm Kołnierz, 6,5 mm Otworu
nr katalogowy: 4Z34
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Zapewnia mocowanie dla puszek
- Wspiera gwintowane zawiesia oczkowe #10-24 i 1/4-20
- Wzbudza zaufanie podczas instalowania rur osłonowych, MC/AC i w zastosowaniach niskonapięciowych
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.