All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH30780.jpg image

4G24 Twist Clip z kołkiem

Szybko, przekręć, aby zainstalować klips do punktu mocowania gwintowanego kołka w akustycznych zastosowaniach z t-gridem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, CADDY ARMOUR, Szary, 11 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, Malowanie, Biały, 11 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, CADDY ARMOUR, Szary, 16 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, Malowanie, Biały, 16 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, Malowanie, Biały, 16 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, CADDY ARMOUR, Szary, 25 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem, Malowanie, Biały, 25 mm Gwintu, 1,5 mm Kołnierz, 24 mm Rastra T
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z młotkiem kołnierzowym klips

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych stalowych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i kołnierzach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję, 1,5 mm Linki, 3 m Długość, 3–8 mm Kołnierz
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję, 1,5 mm Linki, 3 m Długość, 8–14 mm Kołnierz
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję, 2 mm Linki, 3 m Długość, 3–8 mm Kołnierz
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję, 2 mm Linki, 3 m Długość, 8–14 mm Kołnierz
PH32305.jpg image

SOSR Stand Off Two Hole Strap do rury CPVC

Metalowa taśma przeciwudarowa z gładkimi krawędziami do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego w pojedynczym przesunięciu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 3/4" rury, 20 DN
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1" rury, 25 DN
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1 1/4" rury, 32 DN
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1 1/2" rury, 40 DN
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 2" rury, 50 DN
C-Channel 2-2 Slot Open Angle Bracket

Otwarty kątownik C-Channel 2-2

Zaprojektowany do użytku z ceownikami, użyj kątowników do tworzenia ram i konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy do profili C z 4-ma otworami 2-2, kąt otwarty, E0, E0L, E1
Łącznik kątowy do profili C z 4-ma otworami 2-2, kąt otwarty, E2, E2L, E3, E4
PH38306.jpg image

Zestaw szpul do szybkiego łącza nVent CADDY SLK

Zestaw zawiera szpulę stalowego drutu nVent CADDY Speed ​​Link i urządzenia blokujące SLK spakowane razem, co upraszcza transport na miejsce pracy i zmniejsza zapasy.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link SLK, 1,5 mm Linki, 150 m, 100 Locking Devices
Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link SLK, 1,5 mm Linki, 50 m, 25 Locking Devices
Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link SLK, 2 mm Linki, 100 m, 50 Locking Devices
PH38765.jpg image

Metalowy zacisk ciśnieniowy, ognioodporny

Innowacyjny, niskoprofilowy wspornik kablowy do instalacji, w których przestrzeń jest premium, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące drogi wyjścia. Idealny do trasowania po innych branżach, np. HVAC, mechanicznych, hydraulicznych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Metalowy Zacisk do Przewodów, przeciwpożarowy, 10 kabli
Metalowy Zacisk do Przewodów, przeciwpożarowy, 16 kabli
PH41248.jpg image

Wkręt do betonu BSZ-SU

Wkręt do kotwienia w betonie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 6 mm, długość 40 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 6 mm, długość 50 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 8 mm, długość 70 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 10 mm, długość 100 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 10 mm, długość 120 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, Atlantis, średnica wiertła 12 mm, długość 110 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 6 mm, długość 40 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 6 mm, długość 50 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 8 mm, długość 70 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 10 mm, długość 100 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 10 mm, długość 120 mm
Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 12 mm, długość 110 mm
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
PH39440.jpg image

Podwójny uchwyt na kabel z wtyczką

Gotowy do użycia, nieciągły, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podwójny uchwyt kablowy z zatyczką, Przewód 80, Średnica 10 mm
PH39426.jpg image

Gwintowany zacisk drążka

Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych opasek kablowych, przeznaczone do ręcznego montażu na prętach gwintowanych M8 i M10.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk pręta gwintowanego
PH40787.jpg image

Drabinka kablowa Speedway wewnątrz podpórki, 45°

Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu wewnętrzne pionizatory pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 150 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 300 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 450 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 600 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 750 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 900 mm
PH40723.jpg image

Podstawowy plastikowy klips kablowy

Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych kanałów kablowy na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji kompatybilnej z wciskanymi wkładkami i śrubami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 16 mm
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 20 mm
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 25 mm
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 32 mm
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 40 mm
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego, Średnica zewnętrzna 50 mm