SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1" rury, 25 DN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
SOSR Dwuotworowy pasek do rur CPCW z odsunięciem, 1" rury, 25 DN
nr katalogowy: SOSR100
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Krawędzie stożkowe chronią orurowanie
- Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych
- Ustala pozycję rury 38 mm w pewnej odległości od powierzchni montażowej, eliminując potrzebę zastosowania drewnianych klocków dystansowych
- Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie
- Spełnia rygorystyczne wymagania UL® 203, dotyczące oporu skierowanego do góry
- Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®
- Zgodny z wymogami obciążania statycznego wg NFPA® 13
- Zawiera śruby montażowe
- Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.