PH41248.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 12 mm, długość 110 mm

nr katalogowy: BSZSU12110EG
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Typowe obciążenia osiowe dla ETA-20/0046
Numer części Beton spękany C20/25 Beton niespękany C20/25 Standardowa głębokość osadzenia
BSZSU06040xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU06050xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU08070xx 5.88 kN 8.41 kN 65 mm
BSZSU10100xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU10120xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU12110xx 12.51 kN 17.87 kN 105 mm

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Film
nVent CADDY Cat HP J-Hook to Concrete

Play

nVent CADDY rozwiązania mocowań do betonu

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY śruba do betonu BSZ-SU

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić