Metalowy zacisk ciśnieniowy, ognioodporny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Metalowy zacisk ciśnieniowy, ognioodporny
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Compatible Products
Funkcje
- Zawiera wkładkę dla odporności ogniowej E30 - zgodnie z DIN 4102-12
- Idealny dla mniejszych serii przewodów
- Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów
- Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd
- Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach
Specyfikacje
Materiał
Stal sprężysta
Wykończenie
nVent CADDY Armour
| E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
| Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Cores | Core Cross Section | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 8 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 8 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 8 Max | |
| PKM16H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 12 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | 12 Max | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 14 Max | |
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12





Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.