All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH5360.jpg image

Ramię wspornikowe z kanałem E0

Profil z płytą do montażu naściennego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik z profilem E0, 180 mm
Wspornik z profilem E0, 240 mm
Wspornik z profilem E0, 300 mm
Wspornik z profilem E0, 360 mm
Wspornik z profilem E0, 420 mm
Wspornik z profilem E0, 540 mm
Wspornik z profilem E0, 660 mm
Wspornik z profilem E0, 780 mm
PH5369.jpg image

ŚRUBA T-FIX M

Sprzęt do mocowania do profili szynowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 30 mm Gwintu
Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 40 mm Gwintu
Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 60 mm Gwintu
PH5579.jpg image

Kanał C typu E0, perforowany

Profil C do budowy ram i konstrukcji dostępny w różnych konfiguracjach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil C, typ E0, perforowany, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH5384.jpg image

Gumowy profil dla kanału C.

Izolatory izolujące wibracje i dźwięk.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil gumowy do profili C, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 kanału, 30 m
PH5834.jpg image

Ramię wspornikowe rozpórki typu AA, szczelinowe

Profil z płytą do montażu naściennego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik profilu strut typu AA, perforowany, wys. wytrz., 300 × 41 × 82 × 2,5 mm
Wspornik profilu strut typu AA, perforowany, wys. wytrz., 500 × 41 × 82 × 2,5 mm
Wspornik profilu strut typu AA, perforowany, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Wspornik profilu strut typu AA, perforowany, HD, 1 050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
PH5375.jpg image

Podkładka siodłowa

Podkładka do mocowania do szyn.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podkładka obejmująca, Stal, EG, 10,5 mm Otworu
Podkładka obejmująca, S316, 11 mm Otworu
Podkładka obejmująca, Stal, EG, 13 mm Otworu
Podkładka obejmująca, Stal, HD, 13 mm Otworu
Podkładka obejmująca, Stal, EG, 8,4 mm Otworu
PH3901.jpg image

Trzyotworowy płaski, regulowany wspornik obrotowy

Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Regulowany, płaski, zaokrąglony łącznik z trzema otworami, 164 mm
PH5422.jpg image

Podstawa wysokiego słupka dla rozpórki typu A z klinem

Podstawa słupka do mocowania szyn do ścian lub podłóg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wysoka, wzmacniana podstawa słupa dla profili strut typu A, 250 mm x 190 mm
PH5414.jpg image

Uchwyt w kształcie litery z do rozpórki typu AA/E.

Kątownik odsadzony do łączenia nakładanych szyn nośnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik w kształcie „Z” do profili strut typu AA/E
PH5609.jpg image

Zacisk belki rozpórki

Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klips do profili strut, Stal, HD, 16 mm Maks. Kołnierz, 13 mm Otworu, Gwintu
Klips do profili strut, Stal, HD, 16 mm Maks. Kołnierz, 13 mm Otworu
Klips do profili strut, S316, 16 mm Maks. Kołnierz, 13 mm Otworu
PH5822.jpg image

Wewnętrzne złącze kanału

Łączniki do tworzenia ram i konstrukcji z profili.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wewnętrzne złącze profili, M12 Otworu, 203 mm x 35 mm x 10 mm
PH2446.jpg image

1-1-otworowy, zamknięty kątownik narożny

Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, kąt ostry, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Gwintu
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, kąt ostry, HD, 45° x 100 mm x 67 mm