Ramię wspornikowe rozpórki typu AA, szczelinowe
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ramię wspornikowe rozpórki typu AA, szczelinowe
Szczegóły
Zasoby
CAD
Compatible Products
Funkcje
- Profil podwójny
- Spawany do płaskiej płyty montażowej
Specyfikacje
Typ profilu Strut
AA (3 1/4" x 1 5/8")
Typ profilu Strut
AA (83 x 41 mm)
Materiał
Stal
Wykończenie
Cynkowane ogniowo
A.
0.87"
A.
22 mm
B.
1.61"
B.
41 mm
C.
3.23"
C.
82 mm
D.
2"
D.
50 mm
E)
0.31"
E)
8 mm
Y
14 x 27 mm
Grubość (T)
0.1"
Grubość (T)
2.5 mm
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.