PH5369.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 60 mm Gwintu

nr katalogowy: CFIXM8060
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Nuts and T-Bolts for C-channel System
C-Channel Type Pullout Force F1
E0 1100 N
E0L 700 N
E1 1800 N
E2 800 N
E2L 800 N
E3 1500 N
E4 1300 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić