Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 40 mm Gwintu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Śruba młoteczkowa C-FIX M, M8 Gwintu, 40 mm Gwintu
nr katalogowy: CFIXM8040
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Compatible Items
Funkcje
- Śruba młoteczkowa C-Fix do szybkiego mocowania
- Nadaje się do profili C 0-4
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.