All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH22367.jpg image

HSC Hole Snap Clip

Et lett hammerslag for å sikre en kabel til metall undertak strukture.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
HSC hull snapp klips, 10–11 mm OD
HSC hull snapp klips, 12–14 mm OD
HSC hull snapp klips, 15–18 mm OD
HSC hull snapp klips, 19–24 mm OD
HSC hull snapp klips, 25–32 mm OD
HSC hull snapp klips, 6–7 mm OD
HSC hull snapp klips, 7–8 mm OD
HSC hull snapp klips, 8–9 mm OD
HSC hull snapp klips, 9–10 mm OD
PH22320.jpg image

J-CT kabelholder med C Purlin Clip

Effektive metoder for å sikre kabelforbindelser fra en bærende konstuksjon av C-formet møne.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
J-CT strammebåndholder med C vinkel-flensklips, 1,5–4 mm Flens, Nei Strammebånd
J-CT strammebåndholder med C vinkel-flensklips, 4–6,5 mm Flens, Nei Strammebånd
PH22368.jpg image

SCD-adapter for hengeklemmefeste med Dovetail

Tilbehør til produktserien med kvikk-lukkemekanisme som har plass til stor stålflens og flere konfigurasjoner med kvikk-lukkemekanisme.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Svalehalemontering kabel snapp klips adapter, 12–17 mm
SCD svalehalemontering kabel snapp klips adapter, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Bolt Lukk konduit/rørklemme

Enkel å bruke, bolt for å lukke ledning og rørstøtte. Fanget maskinvare muliggjør bekymringsfri installasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Boltavslutnings-kanal-rørklemme, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hull
PH23104.jpg image

2-2 hull justerbar strut svingbrakett

Dreibar brakett for å oppnå forbindelse fra ramme til konstruksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2-2 Hull justerbar profil svivel brakett
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

310M universell Beam klemme, tykk flens

Vendbare gjengete bjelke-klammer for bruk ved tykke flensbredder.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universal bjelkeklemmer, bred flens, M10 hull, gjenget
310M Universal bjelkeklemmer, bred flens, M12 Hull, Gjenget, 31,8 mm Max Flens
PH35350.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulieketall undertak g andre dekksflater.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med takfestekrok, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med takfestekrok, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med takfestekrok, 1,5 mm ​Vaier, 5 m lengde
Verktøyfritt 2mm vaieropphengssett, endemont. med takkrok – 3m langt – 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med takfestekrok, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde
PH35624.jpg image

Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av St Bridge Assembly

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 5,6" (142 mm) over takflaten med 24" til 60" (610 mm til 1524 mm) brukbar skinnelengde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Takpyramide ST-broenhet, 610 mm
nVent CADDY Pyramid ST bromontasje, 1 067 mm
PH37463.jpg image

nVent PADDY Pyramid utstyr støtte sett, 6 post base

Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge en ferdig bæresystem på 2 m.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
CADDY PYRAMID støttesett, 6 tilkoblingsenheter, 2172 mm
PH5374.jpg image

KP T-Bolt for C-kanal E0/E0L/E1

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 30 mm Skrue
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 40 mm Skrue
PH38399.jpg image

nVent kabelkabelholder uten verktøy

Gjør det mulig å feste perforerte kabelrenner på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serien.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid stift til verktøyløs kabelbærer