Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av St Bridge Assembly
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av St Bridge Assembly
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Ideell for festing av flere rørføringer, kabelrenner og klimaanleggenheter
- Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak
- Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum
- Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet
- Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse
Spesifikasjoner
Materiale
Polyetylen;Polypropylen;Stål
Overflate
Varmegalvanisert
Temperatur
-50 to 150 °F
Temperatur
-45 to 65 °C
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
3:01
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.