nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok
- Festes raskt og enkelt på hule metalldekker
- Fjærbelastet ende smekker inn i dekkehullet og låses på plass
- Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkehullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren
Spesifikasjoner
Materiale
Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate
Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
5:01
Samsvarer med
SMACNA HVAC-DCS
Høyde (H)
2.15"
Høyde (H)
55 mm
Bredde (W)
3/4"
Bredde (W)
19 mm
Tykkelse (T)
1/2"
Tykkelse (T)
12.5 mm
Vinkel (a)
90 ° Max
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.