Boltavslutnings-kanal-rørklemme, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Boltavslutnings-kanal-rørklemme, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hull
Katalog#: CD1B
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Med en bolt som holdes på plass og innebygd mutter betyr at det er færre deler å håndtere eller miste
- Kombinert hodeskrue fungerer med skrutrekkere med flatt spor, sekskantspor, nr. 3 krysspor eller nr. 2 firkantet spor
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.