KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 40 mm Skrue
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 40 mm Skrue
Katalog#: KP2708040
Detaljer
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- For bruk med C-profiler
- Formontert med stor skive og mutter
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Katalog
Løpeseddel
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.