All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH3711.jpg image

Gjenget ring

Med effektivitet mense lavt strømforbruk og datakabler i bruk, i kombinasjon med ulike CADDY festemateriell til det meste av alle type installasjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gjenget bridlering, 50 mm dia, M6 Skrue, Metall
Gjenget bridlering, 12 mm dia, M6 Skrue, Metall
Gjenget bridlering, 16 mm dia, M8 Skrue, Metall
PH4783.jpg image

nVent hurtigkobling Y-krok med Eyelet forlengelse

nVent CADDY Speed Link-utvidelse med Y-kroker som gjør det mulig å raskt støtte kurvskuff, kabelskuff eller belysning, når den brukes i kombinasjon med forhåndskuttede kabellengder.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-krok med hullforlengelse, 2 mm ​Vaier, 0,5 m «Y»-lengde
PH33234.jpg image

Klemme for kurvkurv

Verktøy-fri universal festeanordning for wirespole til standard kanaljern. Dett fungerer fint med et stort utvalg av wirespoler. Ideelt tillegg til vårt CADDY spole monterings program.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trådkurvbrettklips, 4 - 8 mm (3/16"-5/16") vaier
PH34595.jpg image

Verktøy for manuell bytte

Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Manuelt senksmiverktøy, #12 Vinkelklemmer
PH35349.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett

Bevegelig overliggende konsoll- løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere, ved ulike undertak eller andre tak prosjekt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm ​Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 3 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 3 mm ​Vaier, 5 m lengde
PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) over takflaten med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm, eller 406 mm) brukbar skinnelengde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Pyramid ST profilstøtte for tak, 254 mm x 122 mm
Pyramid ST profilstøtte for tak, 254 mm x 163 mm
Takmontert pyramide ST fast profilstøtte, 406 mm x 122 mm
nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte, 406 mm x 163 mm
Pyramid ST profilstøtte for tak, 152 mm x 122 mm
PH38133.jpg image

2000 U-kanal Beam Clamp

Bjelkeklamme for direkte festing av U-kanal til overliggende bjelker.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2000 U-kanal bjelkeklemmer
PH4538.jpg image

Kabelfeste med flensklemme

Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer og slå inn klipsene med jevn avstand, og anvend den integrerte kabel-lissen til å feste kabelen, langs stålbjelke flensen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelbånd med flensklips, 8–14 mm flens, nylonhvitt slips
Strammebånd med flensklips, Fjærstål, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Flens, Svart nylon Strammebånd
Strammebånd med flensklips, Fjærstål, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Flens, Hvitt nylon Strammebånd
PH38449.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike metall undertak, og spesielt tilegnet trapes undertak profil ( korrugert stålplate undertak ).
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length
PH36064.jpg image

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett

Gir mulighet for en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten for utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm). Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 318 mm
nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 480 mm
nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 196 mm
PH38719.jpg image

nVent-RISKATE, ikke-isolert M8/M10

2-skruers, rørklammer med gjenget kombinasjons-mutter, for bruk ved ikke isolerte metall.rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 19-23 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 23-29 mm YD, 3/4" rør, 20 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 29-35 mm YD, 1" rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 35-41 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 41-48 mm YD, 1 1/4" rør, 32 DN
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 48-54 mm YD, 1 1/2" Rør, 40 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 54-62 mm YD, 2" rør, 50 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 62-72 mm OD
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 73-83 mm YD, 2 1/2" Rør, 65 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 83-93 mm YD, 3" Rør, 80 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 93-103 mm OD, 3 1/2" rør, 90 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 103-113 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 113-123 mm OD, 4" rør, 100 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 123-133 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 133-143 mm YD, 5" rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 143-153 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 155-165 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 165-175 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 195-205 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 210-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 220-230 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 244-255 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 270-280 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 314-324 mm OD, 12" Rør, 300 DN
QSN

Hurtigsnutt

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hurtigkobling profilmutter, M10 Stag
Hurtigkobling profilmutter, M12 Stag
Hurtigkobling profilmutter, M6 Stag
Hurtigkobling profilmutter, M8 Stag