nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length
Katalog#: SLS2L3DH
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok
- Festes raskt og enkelt på hule metalldekker
- Fjærbelastet ende smekker inn i dekkehullet og låses på plass
- Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkehullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren
- Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy
- Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.