nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok
- Festes raskt og enkelt på hule metalldekker
- Fjærbelastet ende smekker inn i dekkehullet og låses på plass
- Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkehullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren
- Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy
- Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen
Spesifikasjoner
Gjengestørrelse (TS)
M8
Høyde 1 (H1)
2.1"
Høyde 1 (H1)
53mm
Høyde 2 (H2)
1.8"
Høyde 2 (H2)
46.5mm
Bredde (W)
0.6"
Bredde (W)
16 mm
Tykkelse (T)
0.15" Max
Tykkelse (T)
4 mm Max
Hullstørrelse 2 (HS2)
0.310" - 0.38"
Hullstørrelse 2 (HS2)
8 - 10 mm
Sporstørrelse (SS)
0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Sporstørrelse (SS)
8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.