PH36064.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 318 mm

Katalog#: PTF10
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Verktøyløs rørklemme
Dele nummer Ytre diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Compatible Items
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere