nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret
- Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov
- Sokkelen har flere hull til klemmer i en rekke størrelser og konfigurasjoner
- Ekstra klemmer kan kjøpes separat for ekstra rørføringer
- Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak
- Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater
- Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum
- Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet
- Enkel å transportere til taket
Spesifikasjoner
Materiale
Polyetylen;Polypropylen;Nylon
Temperatur
-50 to 150 °F
Temperatur
-45 to 65 °C
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
3:01
| Verktøyløs rørklemme | ||||
| Dele nummer | Ytre diameter OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
| Delenummer | Antall klemmer inkludert | Maksimal klemmekapasitet | ||
| PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
| PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
| PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.