All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Gjenget ring
Med effektivitet mense lavt strømforbruk og datakabler i bruk, i kombinasjon med ulike CADDY festemateriell til det meste av alle type installasjoner.

nVent hurtigkobling Y-krok med Eyelet forlengelse
nVent CADDY Speed Link-utvidelse med Y-kroker som gjør det mulig å raskt støtte kurvskuff, kabelskuff eller belysning, når den brukes i kombinasjon med forhåndskuttede kabellengder.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-krok med hullforlengelse, 2 mm Vaier, 0,5 m «Y»-lengde

Klemme for kurvkurv
Verktøy-fri universal festeanordning for wirespole til standard kanaljern. Dett fungerer fint med et stort utvalg av wirespoler. Ideelt tillegg til vårt CADDY spole monterings program.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trådkurvbrettklips, 4 - 8 mm (3/16"-5/16") vaier

Verktøy for manuell bytte
Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Manuelt senksmiverktøy, #12 Vinkelklemmer

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett
Bevegelig overliggende konsoll- løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere, ved ulike undertak eller andre tak prosjekt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 2 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 3 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett, 3 mm Vaier, 5 m lengde

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte
Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) over takflaten med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm, eller 406 mm) brukbar skinnelengde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

2000 U-kanal Beam Clamp
Bjelkeklamme for direkte festing av U-kanal til overliggende bjelker.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2000 U-kanal bjelkeklemmer

Kabelfeste med flensklemme
Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer og slå inn klipsene med jevn avstand, og anvend den integrerte kabel-lissen til å feste kabelen, langs stålbjelke flensen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike metall undertak, og spesielt tilegnet trapes undertak profil ( korrugert stålplate undertak ).
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett
Gir mulighet for en støtte i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten for utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm). Settet leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).

nVent-RISKATE, ikke-isolert M8/M10
2-skruers, rørklammer med gjenget kombinasjons-mutter, for bruk ved ikke isolerte metall.rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 19-23 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 23-29 mm YD, 3/4" rør, 20 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 29-35 mm YD, 1" rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 35-41 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 41-48 mm YD, 1 1/4" rør, 32 DN
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 48-54 mm YD, 1 1/2" Rør, 40 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 54-62 mm YD, 2" rør, 50 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 62-72 mm OD
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 73-83 mm YD, 2 1/2" Rør, 65 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 83-93 mm YD, 3" Rør, 80 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 93-103 mm OD, 3 1/2" rør, 90 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 103-113 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 113-123 mm OD, 4" rør, 100 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 123-133 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 133-143 mm YD, 5" rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 143-153 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 155-165 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 165-175 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 195-205 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 210-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 220-230 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 244-255 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 270-280 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 314-324 mm OD, 12" Rør, 300 DN