Jednoduchá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CES
Jednoduchá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CES
Pryžová kabelová pruchodka umožnuje snadnou montáž; kabely a trubice lze protáhnout i šikmo bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupne krytí skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Jednoduchá pruchodka vyrobená z pryžového materiálu. Instalace nevyžaduje náradí. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Je opatrena návlekem, který tesne obepíná kabel a umožnuje jeho pohyb v otvoru na zpusob „joysticku“, bez snížení stupne krytí IP; proto je ideální pro použití v prípade šikmého pruchodu kabelu. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0,5 až 4,5 mm.
- Materiál: TPE (termoplastický elastomer), bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -50 až +125 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Specifikace
Materiál
Termoplastický Elastomer
Povrchová úprava
Smooth
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.