Kotvicí kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CAG
Kotvicí kabelové pruchodky | Nástenné skríne, CAG
Tuto dvoudílnou kabelovou pruchodku lze instalovat na skríne nejruznejších typu. Pruchodka drží kabel v potrebné poloze a eliminuje veškeré vnejší namáhání.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Dvoudílná pruchodka s membránovým tesnením a ukotvením kabelu. K instalaci není nutné náradí; pruchodka se sama prizpusobí tlouštce steny a zacvakne na svoje místo. Díky kompaktnímu provedení vystupuje pouze o 5,7 mm mimo skrín, na níž je instalována. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0.7 až 3 mm.
- Materiál: TPE a polyamid 66, bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -20 ºC až +125 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67, 65, vodotesné provedení.
- Množství v balení: 50 kusu.
Specifikace
Materiál
Plast
Povrchová úprava
Smooth
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.