Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Pryžová kabelová pruchodka umožnuje snadnou montáž; kabely a trubice lze snadno protáhnout bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupne krytí skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Pryžová pruchodka umožnuje velmi snadné použití. K její instalaci není nutné náradí, což znamená nižší náklady na práci. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0,5 až 4 mm.
- Materiál: EPDM, bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -40 až +110 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Specifikace
Materiál
EPDM
Povrchová úprava
Smooth
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.