All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

Byte av teleskopstag, ingen mutter
Revolutionerande trapesenhet, teleskop till önskad storleken och levereras med den hårdvara du behöver för situationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Teleskop profilerstatning, uten mutter

nVent CADDY Speed Link SLS med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement. Idealisk för trapesapplikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 1 m Length
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 2 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 2 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde

nVent CADDY Pyramid verktygsfri rörklämma
Två storlekar av klämmor passar för rörytterdiametrar från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm) som avlastas ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfri serie av fötter.

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8/M10
2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 160-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 205-215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 239-250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 265-275 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 309-319 mm OD

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hurtigkobling Profilmutter med Gjenget bolt, M10 Stag, 22 mm
Hurtigkobling Profilmutter med Gjenget bolt, M8 Stag, 26 mm

nVent CADDY Macrofix icke-isolerad ventilationskanal klämma
Snabbinstallation av kanthängare med gängad kombimutter, för användning med rund ventilation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 100 mm OD, M8, M10 Stag
Ikke-isolert ventilasjonskanalklemme, 125 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 150 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 160 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 200 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 250 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 315 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 355 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 400 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 450 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 500 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 630 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 800 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 1 000 mm OD, M8, M10 Stag

RS Retrofit hållarrem
Eftermonterat hållband med 1 hål som är dimensionerat för att rymma flera längder och 4 stångstorlekar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

nVent-KASSETT Macrofix oisolerad M8/M10, rostfritt stål
2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter, för användning med oisolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 19-23 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, S316, 23-29 mm, 3/4" rør, DN20
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 29-35 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 35-41 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 41-48 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 48-54 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 54-62 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 62-72 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 73-83 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 83-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 93-103 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 103-113 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 113-123 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 123-133 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 133-143 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 155-165 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 165-175 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 210-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN

Dubbelt kabelfäste med plugg
Klar att använda, dubbel kabelkonsol för betong, utformad för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dubbelt kabelfäste med propp

Anslutningsplatta för spikpistol
Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Anslutningsplatta för spikpistol

nVent CADDY Speed Link-låsanordning för kontaktledning
Låsenheter som är enkla att använda är tillgängliga i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Låsningsenhet för kabel

Öglemutter
Universell fästpunkt för CADDY Speed Link Catenary installationer till betongkonstruktion.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Ögonmutter