nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde
Katalog#: SLS3L5
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
- Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg
- Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04




- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.