RS remhållare för service, 266,7 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RS remhållare för service, 266,7 mm
Katalog#: RS10
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Products
Design
- Idealisk för både nya och befintliga applikationer
- Kan installeras utan att behöva plocka isär systemet eller ta bort klämman
- Kompatibel med alla standard CADDY balkklammer och kan säkras både med en skruv eller med gängstång
- Stor tårformad öppning gör den kompatibel med flera storlekar av gängstänger, reducerar lagerhållning med 50%
- myntad kant på den tårformade öppningen låser sig på gängstången, eliminerar risken för vridning under installation.
- Ger en säker fastsättning i seismiska zoner och följer NFPA® krav
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.