EBC-balkklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EBC-balkklämma
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Enkel montering mot balkflänsar
- Ett 10,5 mm genomgående hål gör det möjligt att använda M6, M8 eller M10 gängstång för att fästa statisk belastning till 450N
- Med tre gängade M6-hål för att fästa elektriska lådor direkt på balkens sida eller botten
Specifikationer
Material
Fjäderstål
Yta
nVent CADDY Armour
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Testrapport
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.