nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 400 mm ytre diameter, M8, M10 stang
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 400 mm ytre diameter, M8, M10 stang
Katalog#: MFVN0400EG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Gängavtrycket bibehåller snabblåsningsskruven och förhindrar att den faller ut under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.