All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5751.jpg image

Gummiprofil för Strut Channel

Isolatorer för att isolera vibrationer och ljud.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gummiprofil för stagkanal
PH3772.jpg image

EQLS Square kanalfäste med Sound Reducer, L-form

Ventilationsstödfästning med EPDM-gummiisolering, för användning med fyrkantiga och rektangulära metallkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
EQLS Fäste med ljuddämpning för fyrkantkanal, L-form, 50 mm
EQLS firkantet kanalinnfeste med lyddemper, L-formet, 85 mm
PH5347.jpg image

Universalstödsats

Support kit för väggmontering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universell stödsats, 600 mm
PH3008.eps image

Teleskopskruv Gun Box fäste

nVent CADDY teleskopiskt skruvpistol boxfäste är ett enkelt och intuitivt stöd för montering av elektriska dosor i regelväggsapplikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Teleskop boksbrakett, 280-458 mm boltplass, 38 mm, 54 mm boksdybde
Teleskop boksbrakett 432-660 mm boltplass, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm boksdybde
PH2321.jpg image

Vinkelfäste för 1-1 hål

Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
1-1 Hull vinkelbrakett, stål, HD, 50 mm x 48 mm, M10 skrue
1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm, M10 Skrue
1-1 Hull vinkelbrakett, stål, HD, 50 mm x 48 mm
1-1 Hull vinkelbrakett, S316, 50 mm x 48 mm
1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm
PH34272.jpg image

Anslutning av grenrörets begränsningsrör

Det innovativa systemet är idealiskt för att begränsa 25 mm till 50 mm anslutning med gängade stavar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Förgreningsrörfäste, rörinfästning, 1" Rör, 25 DN
Förgreningsrörfäste, rörinfästning, 1 1/4" Rör, 32 DN
Förgreningsrörfäste, rörinfästning, 1 1/2" Rör, 40 DN
Förgreningsrörfäste, rörinfästning, 2" Rör, 50 DN
PH2331.jpg image

Extern koppling med fyra hål

Skarvplattor för att skapa kanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Ekstern kanal med fire hull, HD, C Profil
Ekstern kobling med fire hull, HD, A profil
PH2334.jpg image

U-format fäste för Strut typ A.

Förskjutningsfäste för att gå till överlappade stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-formet vinkelbrakett for profil av type A, M10 Skrue
U-formet vinkelbrakett for profil av type A
PH34557.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM med krok

Lätt trådhängande system med en ultralåg profillåsanordning och gängad tapp. Systemet är idealiskt för att stödja elektriska lådor, belysning och skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Verktygsfri upphängningssats M6 1,5 mm vajer, krokfäste – 1 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLDM med krok, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
PH31773.jpg image

Skylt stödfäste för rundstång, ett hål

Brackets for hanging and supporting signs.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skiltfestebrakett til rund stang, ett hull, M8 hull, gjenget
PH22399.jpg image

Kraftigt remspänne

Remspännen för att hänga och stödja skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bandspänne, tung last, 10 mm Rem
Bandspänne, tung last, 12,7 mm Rem
Bandspänne, tung last, 16 mm Rem
Bandspänne, tung last, 20 mm Rem
PH31703.jpg image

nVent CADDY stånglåsskruv

Innovativ gängad betongskruv för (Honor) som är utformade för att förenkla installationen av gängade stavmonteringar tack vare sin patenterade nVent CADDY Rod Lock-push-to-install-teknik. Idealisk för prefabricering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hurtig M10 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg
Hurtig M8 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg