nVent CADDY Speed Link SLDM med krok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLDM med krok
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning
5:01
Vajerdiameter
1.5 mm
Stångstorlek (RS)
6"
Stångstorlek (RS)
6
Längd (L)
0.28"
Längd (L)
7mm
Höjd (H)
0.96"
Höjd (H)
24.5 mm
Bredd (W)
0.36"
Bredd (W)
9.2 mm
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.