Verktygsfri upphängningssats M6 1,5 mm vajer, krokfäste – 1 m lång – 19,5 kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Verktygsfri upphängningssats M6 1,5 mm vajer, krokfäste – 1 m lång – 19,5 kg
Katalog#: SLDM615L1
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt
- Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet
- Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.