Teleskop boksbrakett, 280-458 mm boltplass, 38 mm, 54 mm boksdybde
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Teleskop boksbrakett, 280-458 mm boltplass, 38 mm, 54 mm boksdybde
Katalog#: TSGB16
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Kan användas för montering av flera boxar
- Präglad och markerad för enkel identifiering och bockning
- Förbättrad konstruktion med stansade tummarkeringar och rikthål ger snabbare exakt placering av boxkanal mellan reglar
- Ledhål möjliggör enkel boxinfästning med en skruvmejsel
- Endast en skruvdragare behövs för montering
- Kan monteras utanpå eller inuti regel
- Justerbar för regelavstånd som avviker från standard
- Förreglingsflik hindrar oavsiktlig demontering
- Unik brytkonstruktion i ett stycke
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.