All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5523.jpg image

Rör-/kabelklämma

C-CR-kabel kläm systemet kan användas för att säkra röret eller kabeln till stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 3/8" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 3/8" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 1/2" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 1/2" Rör
Rör-/kabelklämma, stål, 3/4" Rör 20 mm nominell, varmförzinkad
Rör/kabelklämma, S304, 3/4" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 7/8" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 1" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 1" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 1 1/4" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 1 1/4" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 1 1/2" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 1 1/2" Rör
Rör/kabelklämma, Stål, HD, 2" Rör
Rör/kabelklämma, S304, 2" Rör
PH4565.jpg image

TDH trapetsformad däckhängare

Stansat trapesformat däckhängande fäste med hål och låsstång, för användning med gängad stång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trapetsgolvhängare, fjäderstål, 14 mm ogängat hål
PH41244.jpg image

Bultens expansionsankare

Expansionsankare för användning i betong.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Expanderbult, Stål, EG, M10 Gäng, 90 mm
Expanderbult, S316, M10 Gäng, 90 mm
Expanderbult, Stål, EG, M10 Gäng, 130 mm
Expanderbult, S316, M10 Gäng, 130 mm
Expanderbult, Stål, EG, M12 Gäng, 110 mm
Expanderbult, Stål, EG, M12 Gäng, 145 mm
Expanderbult, Stål, EG, M16 Gäng, 145 mm
Expanderbult, Stål, EG, M20 Gäng, 167 mm
Expanderbult, Stål, EG, M8 Gäng, 75 mm
Expanderbult, Stål, EG, M8 Gäng, 115 mm
Expanderbult, S316, M8 Gäng, 115 mm
PH4560.jpg image

EER trapetsformad däckhängare

Trapetsformad däckupphängningsklämma med ogängat hål; för användning med kedja eller vajer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trapetsgolvhängare för vajer, fjäderstål, 7 mm ogängat hål
PH5938.jpg image

Hammer-on flänsklämma, bottenmontering

Lätt att installera, hammra på fästelement, utformad för att stödja olika kabel- och ledningsapplikationer på konstruktionsstålelement. De många montage möjligheter ger flexibilitet och tillgänglighet för installationsprogrammet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 21-28 mm Flens
Hammer flensklips, bunnmontering, fjærstål, 3-8 mm flens M6
Hammer-On flänsclips, bottenmont., S301, 3–8 mm fläns M6-stav
Slagclips, bottenmonterat, Fjäderstål, 3–8 mm Fläns
Hammer flensklips, bunnmontering, fjærstål, 8-14 mm flens M6
Slagclips, bottenmonterat, Fjäderstål, 8–14 mm Fläns
Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 8-14 mm flens M6
Slagclips, bottenmonterat, Fjäderstål, 8–14 mm Fläns
Hammer-On flänsclips, bottenmont., fjäderstål, 14–20 mm fläns M6-stav
Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 14-20 mm flens M6 stålstag
Slagclips, bottenmonterat, Fjäderstål, 14–20 mm Fläns
PH4576.jpg image

Kabel/rörklämma

Verktygsfri metod för att säkra ledning och skärmad kabel till gängad stång eller tråd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Klämma för kabel/Rör, 24 mm max ytterdiameter
Klämma för kabel/Rör, 30 mm max ytterdiameter
Klämma för kabel/Rör, 42 mm max ytterdiameter
PH22314.jpg image

SCA-kabeladapter med snäppklämma

Tillbehör för snäppklämmans produktrad som rymmer stor stålfläns och flera konfigurationer av snäppklämmor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Adapter till kabel snäppclips, 13–20 mm fläns
PH22340.jpg image

Gängmontering av stånghållare

Effektiv för att stödja gängade stavapplikationer på betongväggar och andra CADDY-fästelemen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gängad installationsstavhängare, M10 Hål 1, Gängad, 7 mm Hål 2
Gjengeinstallert stålstag , M6 Hull 1, Gjenget, 7 mm Hull 2
Gängad installationsstavhängare, M8 Hål 1, Gängad, 7 mm Hål 2
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler

HD ni Heavy Duty rörklämma, brand / sprinkler

2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter, för användning med tungt oisolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 20-24 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN, M8, M10 Stag
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 25-30 mm 3/4" rør DN20, M8, M10 stang
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 31-35 mm 1" rør, DN25, M8, M10 stang
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler HD 40-45mm 1 1/4" Rør DN32, M8 M10 stang
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 54–59 mm OD, M8, M10 Gäng
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 54-59 mm OD, M8, M10 Stag
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 95–102 mm OD, M10, M12 Gäng
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 102–108 mm OD, M10, M12 Gäng
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 124-129 mm OD, M10, M12 Stag
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 133–140 mm OD, M10, M12 Gäng
HD NI rörklämma, tung last, brand/sprinkler, EG, 149–155 mm OD, M12, M16 Gäng
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 167-173mm 6" rør DN150, M12 M16 stang
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 167-173 mm OD, 6" Rør, 150 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 176-182 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 199-205 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 207-216 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 219-226 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 219-226 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 227-236 mm OD, M16, M20 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 305-316 mm OD, M16, M20 Stag
PH5329.jpg image

HIB betongspik med krage

Spikar för direkt fästning på betongkonstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
HIB spiker med krage til betong, 27 mm
Oval Pipe Clamp with Nut

Oval rörklämma med mutter

2-skruvsklämma med gängad kombimutter, för användning med förisolerade dubbla rör och integrerad kraftkabel för solvärmefångare.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Oval rörklämma med mutter, 10, 12 DN, M8, M10 Gäng
Oval rørklemme med mutter, 12, 15 DN, M8, M10 Stag
Oval rørklemme med mutter, DN16, 18, M8, M10 stang
Oval rørklemme med mutter, DN20, M8, M10 stang
Oval rörklämma med mutter, 25 DN, M8, M10 Gäng
PH5612.jpg image

Ess UHS skylthållare System med rem

Skylt hängande system, Omlottband för snabb installation för konstruktionselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ESS UHS skiltholdesystem med stropp