Expanderbult, Stål, EG, M8 Gäng, 75 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Kilankare för tung last
- För betong med och utan sprickor
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 & C2 (för borrdiameter 8 mm och mer)
Specifikationer
Produktattribut
| Karakteristiska axiella laster från ETA-12/0397 | ||
| Artikelnummer | Sprucken Betong C20/25 | Icke sprucken betong C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar



Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.