PH4576.jpg image
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
Material Fjäderstål
Yta nVent CADDY Armour
Delnummer Ytterdiameter Stavstorlek
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M6
Delnummer Ytterdiameter Flänstjocklek
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY K20 Cable/Conduit to Rod Clip - Plastic Conduit to Rod Installation

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen