Klämma för kabel/Rör, 42 mm max ytterdiameter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Klämma för kabel/Rör, 42 mm max ytterdiameter
Katalog#: K20
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Stödjer slang från stag, vajer eller fläns
- Kan även användas för flexibla metallrör, armerad kabel, flyttbara kablar, kontrollrör och kommunikationskabel
- Finns för EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC och aluminiumslang
- Inga monteringsverktyg behövs
Specifikationer
Produktattribut
| Delnummer | Ytterdiameter | Flänstjocklek |
| K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
| K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
| K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
| K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
| K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
| K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
| K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
| K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
| K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.