All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH39422.eps image

Lätt push-in ankare

Innovativt ankare för lättare applikationer i sprucken och icke-sprucken betong, designad för att installeras med tryck av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skruvplugg för lätta tillämpningar
PH5356.jpg image

RING FRF /2 dubbel rörklämma med plugg

Hammra på- Dubbel plaströrklämma för användning med oisolerat metall / koppar / plaströr och kabel / ledning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dobbel rørklips med plugg, hammer, 16 mm 
RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 18 mm OD
RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 20 mm OD
RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 22 mm OD
Dobbel rørklips med plugg, hammer, 25 mm 
Dobbel rørklips med plugg, hammer, 28 mm
PH38458.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS låsanordning

Easy to use locking devices are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Låsemekanisme, 2 mm ​Vaier
nVent CADDY Speed Link SLS Låsemekanisme, 3 mm ​Vaier
WBT Dividers

Wire Basket Tray Divider

The nVent CADDY Wire Basket Tray Divider provides a simple, reliable way to separate cable runs within a single tray.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Divider, 50mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 50mm x 1.5m, black powder coated
Wire Basket Tray Divider, 100mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 150mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 150mm x 1.5m, black powder coated
WBT Washer Plus

Wire Basket Tray Pedestal Clamp

The nVent CADDY Wire Basket Tray Pedestal Clamp provides a practical solution for supporting wire basket trays in raised-floor applications for data centers.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Pedestal Clamp for underfloor installation, pregalvanized
WBT Washer Plus

Wire Basket Tray Washer Support Plus

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus offers a seamless way to secure accessories and supports to cable basket trays.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, black powder coated
Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized
Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp

Förbättrad nVent-KASSETT Cat HP J-krok Mod Clip med BC Beam Clamp

A tool-free solution for beam installations that combines a BC fastener with any Cat HP J-Hook
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Cat HP-J-krokändringsklämma med balkklämma, 16mm max fläns
Cat HP J-Hook Mod Clip

Förbättrad nVent-KASSETT Cat HP J-krok Mod Clip med BC Beam Clamp, vridbar

A tool-free solution for beam installations that combines a BC swivel fastener with any Cat HP J-Hook
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Cat HP-J-krokändringsklämma med BC-balkklämma, snurrbar, 16mm max fläns
WBT Performance Cable Tray Waterfall

WBT Performance kabelränna Vattenfall

nVent CADDY WBT Performance Cable Waterfall är den ultimata verktygsfria lösningen för hantering av kablar med hög densitet. Den kan användas för enkel montering över sidoväggar utan att behöva skära i rännor för stöd och skydd av stora koppar-, fiberoptik-, PoE- och DAS-kabelbuntar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Waterfall, 304 mm, Electrogalvanized
nVent Caddy Ladder Tray Clip, LTC

Klämma för stege till nVent-KASSETT

The nVent CADDY Ladder Tray Clip is a simple and time-saving solution for attaching ladder tray to strut profiles.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Klämma till stegbricka för stag, varmförzinkat stål