WBT Washer Plus
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized

Katalog#: WBTWASSPLUS

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus provides a versatile, ready-to-install fixing solution to secure Wire Basket Tray to supports and secure compatible accessories. Its versatile design supports a wide range of applications, such as nVent CADDY Wire Basket Tray Preform, dividers and transition components, or anchoring the tray onto floor supports and pedestals.

Engineered for a smooth, snag-free interface with high-performance data cables, the Washer Support Plus features a smooth button/mushroom head bolt which installs inside a recessed part of the washer—leaving no protrusion or sharp edge inside the tray. Its symmetrical design catches two longitudinal wires and installs in any 90° orientation, while the slotted washer allows for side-to-side adjustment during installation.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen