PH39422.eps image
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
Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673
Multiple use for non-structural applications
Part Number Cracked Concrete C20/25 Non-Cracked Concrete C20/25 Standard Embedment Depth
SCMDSN 0.032 kN 0.032 kN 35 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Light Duty Push-In Anchor

Play

nVent CADDY infästningslösningar för betong

Play

nVent CADDY tryckinfästningsankare för lätt applikationer

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen