Klämma för stege till nVent-KASSETT
Klämma för stege till nVent-KASSETT
The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.
Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Products
Design
- Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components
- Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile
- Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness
- Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments
- Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.