All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profil-til-profil-kobling

Wire Basket Tray Box Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black


Vinkelfäste för öppet hörn med 2-2 hål
Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.

Ögleskruv
Tillbehör för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för anslutning till struktur.

Lätt expansionsankare
Expansionsankare för lättre applikationer i sprucken och osprucken betong, utformad för att installeras med en hammarslag i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Expanderankare för lätta tillämpningar


Balkklämma med vridbart fäste
Vändbar svängbar balkklämma för användning med standardflänsbredder och i sluttande konstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bjelkeklemmer med svivel, elektrogalvanisert, 24 mm maks flens

FCS Höjdjusterbar Loop Hanger
Justerbar ( höjd ) rörhängare med gängad mutter och släta kanter, för användning med oisolerat metallrör och plaströr.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1" Rør, 25 DN, 34 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, DN32, 43 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/2" Rør, DN40, 48 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 2" Rør, 50 DN, 60 mm OD, M8 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 2 1/2" Rør, DN65, 76 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 3" Rør, 80 DN, 89 mm OD, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 4" Rør, DN100, 114 mm, M10 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 5" Rør, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 6" Rør, 150 DN, 165 mm OD, M12 Stag
FCS Høydejusterbar pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M16 Stag

MC-/AC-kabelklämma
Kabeltillbehör för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för att säkert säkra kabel längs installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MC/AC Kabelclips, 12,7–18,2 mm OD

RING FRF /1 enkel rörklämma med plugg
Hammra på- Enkel plaströrklämma för användning med oisolerat metall / koppar / plaströr och kabel / ledning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 14 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 16 mm
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 18 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 20 mm
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 22 mm OD
Enkelt rørklips med plugg, hammer inn, 25 mm
RING FRF /1 enkelt rør klips med plugg, 28 mm OD

Vingmutter för Twist Clips
Används i kombination med CADDY T-Grid Twist Clips, säkrar föremål till gängade monteringspunkter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vingmutter för vridclips, M6 Hål, Gängad