FCS Høydejusterbar pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M16 Stag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FCS Høydejusterbar pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M16 Stag
Katalog#: FCS0800M16
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Rekommenderas för upphägning av stationära icke isolerade sprinklerrör
- Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjdjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")
- Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet
- De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metalröret
- Alla tillbehör för montering ingår
Specifikationer
Produktattribut
Datablad
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.