PH2378.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

115M Standardisert pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M12 Stag

Katalog#: 115M0800EG

​​​​​​​​​​​​Päronsvep 115M för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad inläggsmutter underlättar vertikala justeringar och rundade kanter på basen (storlek 1/2” till 4”) hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • ITB
Skriv ut den här sidan
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
Tillämpningsbilder Resurser Compatible Items
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen