115M slinghängare med standardfunktion
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
115M slinghängare med standardfunktion
Päronsvep 115M för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad inläggsmutter underlättar vertikala justeringar och rundade kanter på basen (storlek 1/2” till 4”) hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2" till 4")
- En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt
- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Förgalvaniserad
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.